chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
IM82-24-20 | TURCK – Your Global Automation Partner
Schaltnetzteil
IM82-24-20
Bestell-ID-Nr. 7545044
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Zulassungen
UL
Spannungsversorgung
230 VUC
Ausgangsnennspannung (V)
24
Nennstrom (A)
20
Parallelbetrieb
ja, Umschaltung mit Schalter, max 3 Geräte mit je 90 % Laststrom
Interne Sicherung
T 10 A/250 VAC
Power Good Output
Ja
Ex-Ausführung
Nein
Zulassungen
cULus
Digitalausgang
Relaisausgang
Hauptfunktionen
Interne Sicherung
T 10 A/250 VAC
Nennstrom (A)
20
Ausgangsnennspannung (V)
24
Spannungsversorgung
230 VUC
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
473,71 €
home
Turck-Shop
Spannungsversorgung
Schaltnetzteile DIN-Schiene (IP20)
IM82-24-20
Artikel gesamt
473,71 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren