chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TX-DP-S | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Série TX HMI / PLC
TX-DP-S
ID de la commande 100010167
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Homologations
CE
Type d'accessoire
Module plug-in
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Module plug-in
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
327,81 €
Total de l'article
327,81 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Commandes et HMI
Accessoires
TX-DP-S
Contacter le service de Support