chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TX-LTE-WLAN | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Série TX HMI / PLC
TX-LTE-WLAN
ID de la commande 100025179
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Type d'accessoire
Module plug-in
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Module plug-in
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
330,60 €
home
Turck-Shop
Commandes et HMI
Accessoires
TX-LTE-WLAN
Total de l'article
330,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support