chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Série TX700 HMI / PLC
TX721-P3CV01
ID de la commande 100002033
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
3 680,39 €
Total de l'article
3 680,39 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Turck-Shop
Commandes et HMI
Appareils de commande HMI
TX721-P3CV01
Données techniques
Mode de protection
IP66 à la face frontale, IP20 à la face arrière
Programmation
CODESYS V3
Homologations
CE, cULus, LR, DNV GL
Réglable
Oui
Esclave de bus de terrain
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Ecran tactile
capacitif, Façade en verre
Maître de bus de terrain
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Interface radio
Extensible en option
Diagonale d'écran (″)
21.5
Resolution
1 920 × 1 080 pixels
Caractéristiques principales
Programmation
CODESYS V3
Mode de protection
IP66 à la face frontale, IP20 à la face arrière
Diagonale d'écran (″)
21.5
Ecran tactile
capacitif, Façade en verre