chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TX207-P3CV01 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Série TX200 HMI / PLC
TX207-P3CV01
ID de la commande 100002080
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP66 à la face frontale, IP20 à la face arrière
Programmation
CODESYS V3
Homologations
CE, cULus
Réglable
Oui
Esclave de bus de terrain
Modbus TCP, Modbus RTU
Ecran tactile
résistif, Film frontal
Maître de bus de terrain
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Diagonale d'écran (″)
7
Resolution
800 × 480 pixels
Caractéristiques principales
Programmation
CODESYS V3
Mode de protection
IP66 à la face frontale, IP20 à la face arrière
Diagonale d'écran (″)
7
Ecran tactile
résistif, Film frontal
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
963,42 €
home
Turck-Shop
Commandes et HMI
Appareils de commande HMI
TX207-P3CV01
Total de l'article
963,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support