chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TX815-P3CV01 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Série de produits TX800 HMI/PLC
TX815-P3CV01
ID de la commande 100046995
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP66 à la face frontale, IP20 à la face arrière
Programmation
CODESYS V3
Homologations
CE, cULus, DNV
Réglable
Oui
Esclave de bus de terrain
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Ecran tactile
capacitif, Façade en verre
Maître de bus de terrain
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Interface radio
Extensible en option
Diagonale d'écran (″)
15.6
Resolution
1 366 × 768 pixels
Caractéristiques principales
Programmation
CODESYS V3
Mode de protection
IP66 à la face frontale, IP20 à la face arrière
Diagonale d'écran (″)
15.6
Ecran tactile
capacitif, Façade en verre
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
2 797,43 €
home
Turck-Shop
Commandes et HMI
Appareils de commande HMI
TX815-P3CV01
Total de l'article
2 797,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support