chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSSW45-PDP-TR | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Résistance de fin de ligne bus
RSSW45-PDP-TR
ID de la commande 6601590
home
Home
Loading...
Données techniques
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Application
Données
Tension nominale (V)
60
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Type d'accessoire
Résistance de terminaison
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage B
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage B
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
13,08 €
home
Turck-Shop
Connectique
Accessoires
RSSW45-PDP-TR
Total de l'article
13,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support