chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSMV-48TR-EX | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Résistance de fin de ligne bus
RSMV-48TR-EX
ID de la commande 6602370
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Protocole réseau
PROFIBUS-PA
Application
Données
Homologations
ATEX
Nombre de pôles
4
Plage d'installation
Zone 1
Type d'accessoire
Résistance de terminaison
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
Technique de raccordement signal
7/8″
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
88,80 €
home
Turck-Shop
Connectique
Accessoires
RSMV-48TR-EX
Total de l'article
88,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support