chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VAS22-L-FS5.31 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur d'électrovannes, format A
VAS22-L-FS5.31
ID de la commande 6606580
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
24
Nombre de pôles
2 + PE, PE ponté
Intensité maximale admissible (A)
4
Version
Extension Cable
Type d'accessoire
Adaptateur
Connecteur A
adaptateur, format A, connecteur M12 x 1
Caractéristiques principales
Connecteur A
adaptateur, format A, connecteur M12 x 1
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
20,24 €
home
Turck-Shop
Connectique
Accessoires
VAS22-L-FS5.31
Total de l'article
20,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support