chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
AD-MFK4-MFS4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adaptateurs
AD-MFK4-MFS4
ID de la commande 6628081
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
30
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
3
Type d'accessoire
Adaptateur
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8x1, Droit
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8x1, Droit
En stock
Prix de liste
16,33 €
Total de l'article
16,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Connectique
Accessoires
AD-MFK4-MFS4
Contacter le service de Support