chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSE4.4T-J234 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoire pour les câbles d'actuateur/de détecteur
RSE4.4T-J234
ID de la commande 6932756
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
250
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Type d'accessoire
Résistance de terminaison
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit
home
Turck-Shop
Connectique
Accessoires
RSE4.4T-J234
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
23,65 €
Total de l'article
23,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support