chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Y-FS4M12-2AL-SKP3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Répartiteurs à deux voies
Y-FS4M12-2AL-SKP3
ID de la commande 8008081
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
90
Application
Signal
Nombre des emplacements
2
Tension nominale (V)
50
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Version
Distributeur Y
Type d'accessoire
Adaptateur
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1
Connecteur B
2 x connecteur femelle, M8x1
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1
Connecteur B
2 x connecteur femelle, M8x1
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
36,33 €
home
Turck-Shop
Connectique
Accessoires
Y-FS4M12-2AL-SKP3
Total de l'article
36,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support