chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKM 57-TR2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Résistance de fin de ligne bus
RKM 57-TR2
ID de la commande U0102-1
home
Home
Loading...
Données techniques
Protocole réseau
DeviceNet, CANopen
Application
Données
Tension nominale (V)
300
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Type d'accessoire
Résistance de terminaison
Connecteur A
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Droit
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Droit
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
25,62 €
home
Turck-Shop
Connectique
Accessoires
RKM 57-TR2
Total de l'article
25,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support