chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSF RKF 57/22 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Raccord à bride DeviceNet
RSF RKF 57/22
ID de la commande U2309-6
home
Home
Loading...
Données techniques
Protocole réseau
DeviceNet
Application
Données
Tension nominale (V)
600
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
7/8″-16 UN
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride B
Laiton
Intensité maximale admissible (A)
9
Version
Extension Cable
Type d'accessoire
Adaptateur
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
Connecteur B
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
Connecteur B
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
64,22 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Accessoires
RSF RKF 57/22
Total de l'article
64,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support