chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIC-44-E424 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
BIC-44-E424
ID de la commande U3-00003
home
Home
Loading...
Données techniques
Protocole réseau
Ethernet
Application
Données
Tension nominale (V)
125
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
8
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Type d'accessoire
Traversée murale
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit
Connecteur B
Connecteur femelle, RJ45
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit
Connecteur B
Connecteur femelle, RJ45
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
142,72 €
home
Turck-Shop
Connectique
Accessoires
BIC-44-E424
Total de l'article
142,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support