chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FW-ERSPM0426-SA-P-0408 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
FW-ERSPM0426-SA-P-0408
ID de la commande 100002048
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
250
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
Raccordement push-in
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Caractéristiques principales
Type de connexion
Raccordement push-in
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles
4
Application
Signal
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
16,17 €
Total de l'article
16,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-ERSPM0426-SA-P-0408
Contacter le service de Support