chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FW-PRSPM0320-SA-S-0406 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
FW-PRSPM0320-SA-S-0406
ID de la commande 100002294
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Homologations
cULus
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, Droit
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, Droit
Nombre de pôles
3
Application
Signal
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
11,99 €
Total de l'article
11,99 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-PRSPM0320-SA-S-0406
Contacter le service de Support