chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FW-CRSSM1717-P-C-0315 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
FW-CRSSM1717-P-C-0315
ID de la commande 100020365
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
125
Nombre de pôles
17
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Intensité maximale admissible (A)
8
Type de connexion
raccordement crimp
Connecteur A
Connecteur mâle, M23x1, Droit
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement crimp
Connecteur A
Connecteur mâle, M23x1, Droit
Nombre de pôles
17
Application
Signal
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
47,52 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-CRSSM1717-P-C-0315
Total de l'article
47,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support