chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FW-ERSPM0414-PS-S-0810 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
FW-ERSPM0414-PS-S-0810
ID de la commande 100026333
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Alimentation
Tension nominale (V)
630
Homologations
Reconnu cULus
Nombre de pôles
3+PE
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Intensité maximale admissible (A)
12
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage S
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage S
Nombre de pôles
3+PE
Application
Alimentation
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
26,18 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-ERSPM0414-PS-S-0810
Total de l'article
26,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support