chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FW-RRSSP0822-IE-I-0510 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
FW-RRSSP0822-IE-I-0510
ID de la commande 100034569
home
Home
Loading...
Données techniques
Protocole réseau
Ethernet, Ethernet CAT6A
Application
Données
Tension nominale (V)
50
Nombre de pôles
8
Intensité maximale admissible (A)
1
Type de connexion
raccordement par technique à borne guillotine
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par technique à borne guillotine
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Nombre de pôles
8
Application
Données
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
30,49 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-RRSSP0822-IE-I-0510
Total de l'article
30,49 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support