chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FW-EWSPM0514-PL-S-0813 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
FW-EWSPM0514-PL-S-0813
ID de la commande 100036619
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Alimentation
Homologations
Reconnu cULus
Nombre de pôles
4+FE
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Intensité maximale admissible (A)
16
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé, Codage L
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé, Codage L
Nombre de pôles
4+FE
Application
Alimentation
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-EWSPM0514-PL-S-0813
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
31,13 €
Total de l'article
31,13 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support