chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FW-ERKSM0516-PL-I-0613 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
FW-ERKSM0516-PL-I-0613
ID de la commande 100036741
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Alimentation
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4+FE
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Intensité maximale admissible (A)
12
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage L
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage L
Nombre de pôles
4+FE
Application
Alimentation
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
41,47 €
Total de l'article
41,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-ERKSM0516-PL-I-0613
Contacter le service de Support