chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FW-ERSSM0414-PS-P-0611 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
FW-ERSSM0414-PS-P-0611
ID de la commande 100045553
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Alimentation
Nombre de pôles
3+PE
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
16
Type de connexion
Raccordement push-in
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage S
Caractéristiques principales
Type de connexion
Raccordement push-in
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage S
Nombre de pôles
3+PE
Application
Alimentation
En stock
Prix de liste
67,21 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-ERSSM0414-PS-P-0611
Total de l'article
67,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support