chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FW-M23ST19Q-G-LT-ME-XX-10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
FW-M23ST19Q-G-LT-ME-XX-10
ID de la commande 6604208
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
48
Nombre de pôles
19
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Filetage
PG9
Intensité maximale admissible (A)
8
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M23x1, Droit
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M23x1, Droit
Nombre de pôles
19
Application
Signal
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
46,60 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-M23ST19Q-G-LT-ME-XX-10
Total de l'article
46,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support