chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FW-M12ST5D-G-SB-ME-SH-8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
FW-M12ST5D-G-SB-ME-SH-8
ID de la commande 6604218
home
Home
Loading...
Données techniques
Protocole réseau
Ethernet
Application
Données
Tension nominale (V)
250
Homologations
UL
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage D
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage D
Nombre de pôles
4
Application
Données
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
24,64 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-M12ST5D-G-SB-ME-SH-8
Total de l'article
24,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support