chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
CMBSD8241-0/PG9 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
CMBSD8241-0/PG9
ID de la commande 6604239
home
Home
Loading...
Données techniques
Protocole réseau
Ethernet
Application
Données
Tension nominale (V)
250
Homologations
Reconnu cULus
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Filetage
PG9
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé, Codage D
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé, Codage D
Nombre de pôles
4
Application
Données
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
24,33 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Accessoires
CMBSD8241-0/PG9
Total de l'article
24,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support