chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
6GK1500-0FC10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
6GK1500-0FC10
ID de la commande 6780088
home
Home
Loading...
Données techniques
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Application
Données
Tension nominale (V)
24
Homologations
UL, CE
Nombre de pôles
9
Intensité maximale admissible (A)
2
Type de connexion
raccordement par technique à borne guillotine
Connecteur A
Connecteur mâle, SUB-D, Droit
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par technique à borne guillotine
Connecteur A
Connecteur mâle, SUB-D, Droit
Nombre de pôles
9
Application
Données
En stock
Groupe de prix
A1
Prix de liste
98,42 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Accessoires
6GK1500-0FC10
Total de l'article
98,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support