chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
6ES7972-0BA52-0XA0-IP20FC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
6ES7972-0BA52-0XA0-IP20FC
ID de la commande 6780102
home
Home
Loading...
Données techniques
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Application
Données
Tension nominale (V)
24
Homologations
UL, CE
Nombre de pôles
9
Intensité maximale admissible (A)
2
Type de connexion
raccordement par technique à borne guillotine
Connecteur A
Connecteur mâle, SUB-D, coudé
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par technique à borne guillotine
Connecteur A
Connecteur mâle, SUB-D, coudé
Nombre de pôles
9
Application
Données
En stock
Prix de liste
78,34 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
6ES7972-0BA52-0XA0-IP20FC
Total de l'article
78,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support