chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
6ES7972-0BA12-0XA0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur confectionnable
6ES7972-0BA12-0XA0
ID de la commande 6890934
home
Home
Loading...
Données techniques
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Application
Données
Tension nominale (V)
24
Homologations
UL, CE
Nombre de pôles
9
Intensité maximale admissible (A)
2
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, SUB-D, coudé
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, SUB-D, coudé
Nombre de pôles
9
Application
Données
En stock
Prix de liste
70,68 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
6ES7972-0BA12-0XA0
Total de l'article
70,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support