chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BS5231-0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
BS5231-0
ID de la commande 6901110
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
85
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Homologations
Reconnu cULus
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Filetage
M11 × 0,75
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
Contact à braser
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, coudé
Caractéristiques principales
Type de connexion
Contact à braser
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, coudé
Nombre de pôles
3
Application
Signal
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
11,88 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
BS5231-0
Total de l'article
11,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support