chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
H5241-0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
H5241-0
ID de la commande 6902820
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Zinc-aluminium
Filetage
M9,5 × 1
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, coudé
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, coudé
Nombre de pôles
4
Application
Signal
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
12,76 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
H5241-0
Total de l'article
12,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support