chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BS8251-0/PG9 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
BS8251-0/PG9
ID de la commande 6904615
home
Home
Loading...
Données techniques
Protocole réseau
DeviceNet, CANopen
Application
Signal, Données
Tension nominale (V)
125
Homologations
UL
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Filetage
PG9
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé, Codage A
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé, Codage A
Nombre de pôles
5
Application
Signal, Données
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
17,05 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Accessoires
BS8251-0/PG9
Total de l'article
17,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support