chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BSWS8151-0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
BSWS8151-0
ID de la commande 6904621
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Homologations
Reconnu cULus
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, Droit, Codage B
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, Droit, Codage B
Nombre de pôles
5
Application
Signal
En stock
Prix de liste
25,63 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
BSWS8151-0
Total de l'article
25,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support