chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BMS8141-0/9 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur confectionnable
BMS8141-0/9
ID de la commande 6904702
home
Home
Loading...
Données techniques
Protocole réseau
PROFIBUS-PA
Application
Données
Tension nominale (V)
125
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Filetage
PG9
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Technique de raccordement signal
M12
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles
4
Application
Données
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
25,64 €
Total de l'article
25,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
BMS8141-0/9
Contacter le service de Support