chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
B4151-0/9 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur confectionnable
B4151-0/9
ID de la commande 6904717
home
Home
Loading...
Données techniques
Protocole réseau
DeviceNet, CANopen
Application
Signal, Alimentation, Données
Tension nominale (V)
600
Homologations
Reconnu cULus
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Filetage
PG9
Intensité maximale admissible (A)
9
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Droit
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Droit
Nombre de pôles
5
Application
Signal, Alimentation, Données
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
31,57 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
B4151-0/9
Total de l'article
31,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support