chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
person
Login
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
BMSWS8251-8.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
BMSWS8251-8.5
ID de la commande 6904724
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
24,75 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Application
Données
Tension nominale (V)
125
Homologations
Reconnu cULus
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Filetage
M18 × 1
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé, Codage B
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé, Codage B
Nombre de pôles
5
Application
Données
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
BMSWS8251-8.5
Total de l'article
24,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support