chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BWS8151-12.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur confectionnable
BWS8151-12.5
ID de la commande 6904805
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
125
Homologations
Reconnu cULus
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Intensité maximale admissible (A)
9
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage B
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage B
Nombre de pôles
5
Application
Signal
Total de l'article
25,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
25,63 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
BWS8151-12.5