chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
HAS5141-0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
HAS5141-0
Numéro de la commande 6905403
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
32
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
raccordement par technique à borne guillotine
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, Droit
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par technique à borne guillotine
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, Droit
Nombre de pôles
4
Application
Signal
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
12,54 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
HAS5141-0
Total de l'article
12,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis