chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
HA8141-16 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
HA8141-16
ID de la commande 6905409
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
50
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
6
Type de connexion
raccordement par technique à borne guillotine
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par technique à borne guillotine
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles
4
Application
Signal
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
20,46 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
HA8141-16
Total de l'article
20,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support