chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
FW-MRKPM0416-P-S-0810 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
FW-MRKPM0416-P-S-0810
Numéro de la commande 6914512
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
90
Application
Signal, Alimentation
Tension nominale (V)
250
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
aluminium
Filetage
PG11
Intensité maximale admissible (A)
9
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Droit
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Droit
Nombre de pôles
4
Application
Signal, Alimentation
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
29,59 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-MRKPM0416-P-S-0810
Total de l'article
29,59 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis