chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BSV8240-0/9 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur confectionnable
BSV8240-0/9
ID de la commande 6914539
home
Home
Loading...
Données techniques
Protocole réseau
PROFIBUS-PA, FOUNDATION fieldbus
Application
Données
Tension nominale (V)
250
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Acier inoxydable
Filetage
PG9
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé, Codage A
Technique de raccordement signal
M12
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé, Codage A
Nombre de pôles
4
Application
Données
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
18,71 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
BSV8240-0/9
Total de l'article
18,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support