chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BK4140-0/9 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
BK4140-0/9
ID de la commande 6914551
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
90
Protocole réseau
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Application
Signal, Données
Tension nominale (V)
250
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
aluminium
Filetage
PG9
Intensité maximale admissible (A)
9
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Droit
Technique de raccordement signal
7/8″
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Droit
Nombre de pôles
4
Application
Signal, Données
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
26,85 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Accessoires
BK4140-0/9
Total de l'article
26,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support