chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BSV4140-0/13.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur confectionnable
BSV4140-0/13.5
ID de la commande 6914562
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
90
Protocole réseau
PROFIBUS-PA, FOUNDATION fieldbus
Application
Données
Tension nominale (V)
250
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Acier inoxydable
Intensité maximale admissible (A)
9
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
Technique de raccordement signal
7/8″
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
Nombre de pôles
4
Application
Données
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
39,39 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Composants de bus pour l'automatisation des processus
BSV4140-0/13.5
Total de l'article
39,39 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support