chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CMBS8181-0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
CMBS8181-0
ID de la commande 6930792
home
Home
Loading...
Données techniques
Protocole réseau
Ethernet
Application
Signal, Données
Tension nominale (V)
60
Homologations
Reconnu cULus
Nombre de pôles
8
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Intensité maximale admissible (A)
2
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles
8
Application
Signal, Données
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
CMBS8181-0
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
43,01 €
Total de l'article
43,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support