chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BS5-0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
BS5-0
ID de la commande 6934730
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Filetage
PG9
Intensité maximale admissible (A)
6
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M16x0,75, Droit
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, M16x0,75, Droit
Nombre de pôles
5
Application
Signal
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
35,86 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
BS5-0
Total de l'article
35,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support