chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BS16-0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
BS16-0
ID de la commande 6934744
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Nombre de pôles
16
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Intensité maximale admissible (A)
3
Type de connexion
Contact à braser
Connecteur A
Connecteur mâle, M16x0,75, Droit
Caractéristiques principales
Type de connexion
Contact à braser
Connecteur A
Connecteur mâle, M16x0,75, Droit
Nombre de pôles
16
Application
Signal
En stock
Prix de liste
49,17 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
BS16-0
Total de l'article
49,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support