chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VC-AC21-11.024-K | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
VC-AC21-11.024-K
ID de la commande 8028728
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
24
Nombre de pôles
2+PE
Filetage
M20 × 1,5
Intensité maximale admissible (A)
10
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
connecteur d'électrovannes, format A
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
connecteur d'électrovannes, format A
Nombre de pôles
2+PE
Application
Signal
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
11,11 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
VC-AC21-11.024-K
Total de l'article
11,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support