chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BS 4141-0/13.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actionneur et capteur, confectionnable
BS 4141-0/13.5
ID de la commande U6415-0
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
600
Homologations
Certifié UL, RoHS
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Intensité maximale admissible (A)
9
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par vis/bornes
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
Nombre de pôles
4
Application
Signal
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
30,58 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
BS 4141-0/13.5
Total de l'article
30,58 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support