chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NICP-EM30-IOL-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
coupleur inductif
NICP-EM30-IOL-H1141
ID de la commande 100018258
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP68
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
55
Format
tube fileté
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Fonction
SIO, COM1, COM2, COM3
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
398,53 €
home
Turck-Shop
Connectique
Coupleurs inductifs
NICP-EM30-IOL-H1141
Total de l'article
398,53 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support