chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WKH4.4-P7X2-20-WKH4.4-P7X2/TFE | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC
WKH4.4-P7X2-20-WKH4.4-P7X2/TFE
ID de la commande 100000210
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
20
Application
Alimentaire (F&B), Signal
Tension nominale (V)
30
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Acier inoxydable
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
Acier inoxydable
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Gris
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé
Connecteur B
Connecteur femelle, M12x1, coudé
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
20
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé
Connecteur B
Connecteur femelle, M12x1, coudé
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKH4.4-P7X2-20-WKH4.4-P7X2/TFE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
55,79 €
Total de l'article
55,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support